![IT Series](img/cover.jpg)
Serie IT Mil-C-5015G Type Power and Signal Threaded Connectors
Mil-C-5015G Connectors
La serie IT è realizzata in accordo con la norma MIL-C-5015G e risponde ai requisiti della stessa per quel che riguarda materiali, prestazioni e intercambiabilità con i prodotti di altri costruttori.
Questi connettori circolari, progettati per il settore militare, oggi sono largamente usati anche nella industria per la loro robustezza e facile reperibilita in tutti i paesi.
Una larga opzione di accessori ne permette l'utilizzo in ogni condizione ambientale, mentre un numero molto elevato di configurazioni di inserti isolanti copre le esigenze di ogni utilizzatore.
Possono essere usati contatti di tipo a saldare o a crimpare, in lega di rame argentata o dorata ed in alcuni casi anche contatti per termocoppia.
La serie di connettori IT è la soluzione ottimale per le applicazioni nei settori più differenti.
Per ogni esigenza contattate il nostro servizio vendite.
Glenair’s IT series threaded-coupling connectors are designed in accordance with the MIL-DTL-5015G specification and comply with all its requirements of performance, reliability and intermateability with connectors from other manufacturers that share the same material/plating characteristics and contact insert arrangements.
These rugged circular connectors, originally designed for military applications, are used widely in industrial applications where reliable environmental and mechanical performance is required.
A wide range of connector backshell accessories allows these connectors to be used in virtually any enviroment, while the high number of available contact arrangements cover every power and signal requirement commonly encountered in rail, industrial, robotic, and mining applications. Available in either crimp contact or solder cup termination with optional silver or gold contact plating as well as thermocouple contacts.
Reference
- Indice - Contents
- Generalità - General Description
- Caratteristiche tecniche - Technical Characteristics
- Contatti maschio a pinzare - Pin Crimp Contacts
- Contatti femmina a pinzare - Socket Crimp Contacts
- Contatti coassiali taglia 8 - Coaxial Contacts Size 8
- Disposizione contatti - Contact Arrangement
- Rotazioni alternative - Alternate Positions
- Inserti per contatti da termocoppia - Inserts for Thermocouple Contacts
- Composizioni e classi - Styles & Classes
- Esempio di composizioni - Example of Assembled Components
- Come oridinare - How To Order
Download Catalog
IT Series![]() |
IT 3100 / IT 4100Connettore da paratia / Wall mounting receptacle
|
![]() |
IT 3101 / IT 4101Connettore per giunzione volante / In-line receptacle
|
![]() |
IT 3102 / IT 4102Connettore da pannello / Box mounting receptacle
|
![]() |
IT 3106 / IT 4106Connettore volante diritto / Straight plug
|
![]() |
IT 3108 / IT 4108Connettore volante 90° / 90° plug
|
![]() |
IT 101393Custodia lunga per connettori volanti / Long backshell for plug connectorsRaccordo PG / PG adaptor
|
![]() |
IT 40581Raccordo PG / PG adaptor
|
![]() |
IT 37264Custodia per connettori volanti / Backshell for plug connectors
|
![]() |
IT 3057Serracavo / Cable clamp
|
![]() |
IT 3420Bussola in neoprene / Neoprene sleeve
|
![]() |
IT 25042Tappo a vite per connettori volanti / Threaded cap for plug connectors
|
![]() |
IT 25043Tappo a vite per connettori da pannello / Threaded cap for receptacle connectors
|
![]() |
IT 90376Tappo plastico antipolvere / Protective plastic cap
|
![]() |
IT 05-32Connettore da riposo / Dummy Receptacle
|
![]() |
IT 40450Guarnizione per connettori da pannello / Gasket for fixed connectors
|